Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar
- Art. nr.:
- CS 9784520
- Utförande
- Skåp med bredden 1200 mm har två 600 mm breda montagefält
- Produktbeskrivning
- Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat
Grundstomme med bottenplåt, 3-delad
25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet
Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak
Regntak - Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 400 mm - Mått
- Totalhöjd: 1.355 mm
Bredd på regntak: 1.250 mm
Höjd på regntak: 55 mm
Djup på regntak: 450 mm
Inre bredd: 512 mm
Inre höjd: 1.112 mm
Inre djup: 349 mm
Höjd på sockel: 100 mm - Design Centre bar
- Med avtagbart mellanstöd, 2 låsbara dörrar
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 3R
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- IK-kod
- IK10
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 66 kg
- Bruttovikt
- 67 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177569195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual