Basicskåp för utomhusbruk

Art. nr.: CS 9784640

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar

Art. nr.:
CS 9784640
Utförande
Skåp med bredden 1200 mm har två 600 mm breda montagefält
Produktbeskrivning
Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
Material
Aluminium AlMg3
Ytbehandling
Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat
Grundstomme med bottenplåt, 3-delad
25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet
Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak
Regntak
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 500 mm
Mått
Totalhöjd: 1.355 mm
Bredd på regntak: 1.250 mm
Höjd på regntak: 55 mm
Djup på regntak: 550 mm
Inre bredd: 512 mm
Inre höjd: 1.112 mm
Inre djup: 449 mm
Höjd på sockel: 100 mm
Design Centre bar
Utan mellanstöd, överlappande dörrar
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 3R
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
IK-kod
IK10
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
52 kg
Bruttovikt
53 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual