Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.
- Art. nr.:
- CS 9868550
- Utförande
- Med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW
- Produktbeskrivning
- Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.
- Material
- Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium - Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Skåpram med 25 mm systemhålning i tak- och bottenramen samt vertikalprofiler med 2 fastsättningsnivåer
Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Sidogavlar till vänster och höger
Bakstycke
Regntak
Sockel med fastskruvade plåtflänsar och täckplåtar fram och bak - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 800 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kod
- IK10
- Observera:
- Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg)
- CS Toptec är grunden till projektlösningar för utomhusbruk. Dessa kan beställas med följande beställningsnummer. För enskild uppställning: 9774.099, för ihopbyggnad: 9774.005
- Anmärkning om art. nr.
- En klimatanläggning eller en adapterplåt behövs för att stänga igen utbrottet
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 105 kg
- Bruttovikt
- 112 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- CS TopTec skåp BHD: 800 x 1600 x 800 mm med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW
- Dokumentation
- Manual