Hölje med dubbla väggar för placering utomhus med aluminium av motståndklass RC2.
- Art. nr.:
- CS 9751912
- Produktbeskrivning
- 2 dörrars, hölje med dubbla väggar för placering utomhus av aluminium av motståndklass RC 2. Inkl. kabelrangersockel. Anpassat för installation av kombiskenor 19"/ ETSI samt ett DAC- System (Direct Air Cooling).
- Material
- Skåp, tak, dörr(ar), bottenplåt: aluminium AiMg3, 2,0 mm
Montageplåtar(-or): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Hållarskena: rostfritt stål 1.4016 (AlSI 430) - Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Väderskyddstak med ventilation, anpassat för montering av ett DAC-system (Direct Air Cooling)
Dörrstopp med mekaniskt uppställningsstöd (ca. 155°)
Komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Kabelranger sockel, täckt runtom
Plåtflänsar
Golvplåt
Inkl. 2 montageplåtar
Iskruvat mellanstöd - Dimension
- Bredd: 1.300 mm
Höjd: 1.050 mm
Djup: 500 mm - Mått
- Totalhöjd: 1.600 mm
Höjd på regntak: 130 mm
Höjd på sockel: 400 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Antal dörrar
- 2
- Dörröppningsvinkel
- ca 155°
- Lås
- Utförande för lås: 3-punkts låssystem med enkel- och dubbellåscylinder
Antal lås: 2
Låsinsats: BJ20027 - Plåtfläns
- Storlek: 2
Antal: 3 - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 115 kg
- Bruttovikt
- 135 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivning
- CS Multifunktionshölje MFG 12, 2-dörrars, dubbla väggar, BHD 1300 x 1600 x 500 mm
- Dokumentation
- Manual