Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp med 100 mm sockel, dörr, bakstycke och sömlöst ihopbyggbart väderskyddstak. Hela skåpramen är tillgänglig för effektiv och flexibel inredning.
- Art. nr.:
- CS 9781686
- Utförande
- för ihopbyggnad
Utan utskärning - Material
- Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium - Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp
Skåpram med 25 mm systemhålning i tak- och bottenramen samt vertikalprofiler med 2 fastsättningsnivåer
Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Bakstycke
Regntak
Sockel med fastskruvade plåtflänsar och täckplåtar fram och bak
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 600 mm - Mått
- Totalhöjd: 1.945 mm
Höjd på regntak: 45 mm
Höjd på sockel: 100 mm - Antal dörrar
- 1
- Lås
- Utförande för lås: 4-punktslås
Antal lås: 1
Låsinsats: BJ20027 - Plåtfläns
- Storlek: 2
Antal: 2 - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kod
- IK10
- Observera:
- Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg)
- För att bygga ett enkelskåp krävs sidogavlarna för CS Toptec, ihopbyggbart
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 60 kg
- Bruttovikt
- 70 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177986107
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- CS Toptec, ihopbyggbart, BHD: 600 × 1800 × 600 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual