Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp med 100 mm sockel, dörr, bakstycke och sömlöst ihopbyggbart väderskyddstak. Hela skåpramen är tillgänglig för effektiv och flexibel inredning. Skåpet är förberett för installation av ett väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor.
- Art. nr.:
- CS 9782888
- Utförande
- för ihopbyggnad
Med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW - Material
- Skåpsram: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Platta delar och sockelplåtar: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium - Ytbehandling
- Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Ihopbyggbart, dubbelväggigt utomhusskåp
Skåpram med 25 mm systemhålning i tak- och bottenramen samt vertikalprofiler med 2 fastsättningsnivåer
Dörr på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Bakstycke
Regntak
Sockel med fastskruvade plåtflänsar och täckplåtar fram och bak - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 800 mm - Mått
- Totalhöjd: 1.945 mm
Höjd på regntak: 45 mm
Höjd på sockel: 100 mm - Antal dörrar
- 1
- Lås
- Utförande för lås: 4-punktslås
Antal lås: 1
Låsinsats: BJ20027 - Plåtfläns
- Storlek: 2
Antal: 2 - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kod
- IK10
- Observera:
- Alla platta delar är dubbla och jordade (yttervägg mot innervägg)
- För att bygga ett enkelskåp krävs sidogavlarna för CS Toptec, ihopbyggbart
- Anmärkning om art. nr.
- En klimatanläggning eller en adapterplåt behövs för att stänga igen utbrottet
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 80 kg
- Bruttovikt
- 80,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177986176
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- CS Toptec, ihopbyggbart, BHD: 800 × 1800 × 800 mm med öppning för klimataggregat för utomhusbruk 1,5 kW
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual