- Art. nr.:
- DK 5508790
- Material
- Stålplåt
Aluminium
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminium glasdörr fram (180°)
Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Takplåt, 1-delad, stängd
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
- Design doors
- sluten, IP 55
- Utförande 19"-plan
- utan 19” inre utbyggnad
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Vid skåp med höjd och djup 2000x1200 mm / 2200x1000 mm / 2200x1200 mm finns passande sidogavlar som tillval och leveraras monterade på skåpet
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 93 kg
- Bruttovikt
- 96 kg
- EAN
- 4028177703087
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x2000x1000 mm 42 HE, IP 55, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, 1-delad, sluten, bottenprofil, flerdelad, sluten, utan sidogavel, utan inre utbyggnad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, Anslutningstillbehör för potentialutjämning, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035.