Nätverksskåp TE 8000

Art. nr.: TE 7996888

TE 8000 IT skåp med glasdörr, förberett för individuell inre utbyggnad.

Art. nr.:
TE 7996888
Utförande
med sidogavlar
Fördelar
Ingen ram
Optimal tillgänglighet
Demonterbart och därmed enkelt att sätta på plats
Variabel dörrupphängning
Material
Stålplåt
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Montageram: Doppgrunderad
Platta delar: Pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Självbärande 19"-montageram (482,6 mm), fram och bak, djupvariabel
Glasdörr framtill, inkl. 130°-gångjärn, designhandtag och säkerhetslåsning 3524 E
Stålplåtsdörr bak, inkl. 130°-gångjärn, säkerhetslåsning 3524 E
Bottenram med maximal hålstorlek (för alternativ bestyckning med modulplåtar)
Takplåt, inkl. täckt hål för kabelinföring och fläkt som tillval
4 nivåfötter, M10 (medföljer)
4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer)
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
80 mm / 130 mm
Profilavstånd (vid leverans)
745 mm
Belastning
4 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
126 kg
Bruttovikt
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj