Bärprofiler CP-L

Art. nr.: CP 6511000

Bärprofiler för bärarmssystem CP-L

Art. nr.:
CP 6511000
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvspåren, kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs.
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Leveransens omfattning
Bärprofiler CP-L
Längd
500 mm
Materialtjocklek
8 mm
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 85 mm
Längd: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,32 kg
Bruttovikt
2,52 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177121751
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentation
Manual
Datablad
Technical Data sheet