Bärprofiler för bärarmssystem CP-L
- Art. nr.:
- CP 6515000
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvspåren, kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
- Färg
- Bärprofil: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Bärprofiler CP-L
- Längd
- 2 000 mm
- Materialtjocklek
- 8 mm
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 85 mm
Längd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,391 kg
- Bruttovikt
- 9,885 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177121799
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentation
- Manual