Bärprofiler CP-C

Art. nr.: CP 6074100

Bärprofiler för bärarmssystem CP-C

Art. nr.:
CP 6074100
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvspåren. Kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt slutas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.
Fördelar
Enkel justering utan demontage av systemet.
Snabbt och enkelt montage
Vridvinkeln kan begränsas utan demontage av systemet
Tvärsnitt tillräckligt stort för stora kontakter
Separata data- och elledningar
Avtagbart lock för enkel kabelgenomföring
Flexibel kabel in- och genomföring
Material
Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Övertäckning: Plast
Färg
Bärprofil: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning
Bärprofil CP-C
Längd
500 mm
Materialtjocklek
6,5 mm
Dimension
Bredd: 75 mm
Höjd: 120 mm
Längd: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,2 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Datablad
Technical Data sheet