Bärprofiler för bärarmssystem CP-XL
- Art. nr.:
- CP 6050000
- Utförande
- öppen
- Produktbeskrivning
- Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvspåren, kapningsbar efter behov. Sluten kabelkanal för högre belastning och vridning. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt slutas med lock.
- Fördelar
- Öppen bärprofil för kabelinföring i efterhand
- Separata styr- och strömförsörjningsledningar via två kanaler
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Insnäppslock
- Längd
- 500 mm
- Dimension
- Bredd: 80 mm
Höjd: 155 mm
Längd: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,878 kg
- Bruttovikt
- 5,135 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentation
- Manual