Bärprofiler CP-XL

Art. nr.: CP 6100000

Bärprofiler för bärarmssystem CP-XL

Art. nr.:
CP 6100000
Utförande
öppen
Produktbeskrivning
Montering på anslutningselementen med 4 självgängande skruvar i skruvspåren, kapningsbar efter behov. Sluten kabelkanal för högre belastning och vridning. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt slutas med lock.
Fördelar
Öppen bärprofil för kabelinföring i efterhand
Separata styr- och strömförsörjningsledningar via två kanaler
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Insnäppslock
Längd
1 000 mm
Dimension
Bredd: 80 mm
Höjd: 155 mm
Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,616 kg
Bruttovikt
10,122 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentation
Manual
Datablad
Technical Data sheet