För montage mellan kopplingssystem 40 eller fastsättningssystem 40 och manöverlåda.
- Art. nr.:
- CP 6664100
- Utförande
- Lutningsadapter 10°
- Material
- Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,721 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Lutningsadapter 10°, CP 40, rostfritt stål, 1.4305
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual