För montage av två skåp på ett bärarms-/golvsystem.
- Art. nr.:
- CP 6206350
- Produktbeskrivning
- För montage av två skåp på ett bärarms-/golvsystem.
- Fördelar
- Ergonomisk inställning av en bildskärms- och en tangentbordslåda
- Enkel, steglös inställning av önskad position med friktionsbroms
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- Lutningskoppling: RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,72 kg
- Bruttovikt
- 6,72 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP tilt coupler, for VX, SE
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual