- Artikelnummer:
- CP 6510.340
- Produktbeskrivning
- ger bättre ergonomi tack vare inställningsområde för långa och korta användare, för olika typer av arbetsplatser, via en justeringsskruv på bärarmens framsida, vid behov inställningsbar upp till 800 mm. plasthölje med clips för åtkomst till integrerad kabelföring
- Fördelar
- exakt anpassning av tryckfjädern till lådans vikt via en justeringsskruv längst bak på bärarmen
- absolut funktionssäkerhet, om tryckfjädrarna går sönder stannar armen i samma läge
- den monterade lådans lutningsvinkel förblir identisk i alla höjdpositioner
- Kabel med kontakt som t.ex. DVI, VGA kan genomföras utan problem
- Integrerad låsning i tre steg
- Färg
- RAL 9006
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 1 090 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Max. diameter för kabelgenomföring 18 x 39 mm
- Maximalt antal kablar som kan föras in är 3 st Ø 7 mm och 2 st Ø 8,5 mm
- Anmärkning om art. nr.
- Viktområdet gäller bestyckade lådor och en vertikal bärprofil.
- Dimension
- Längd: 1.090 mm
- Bärlast
- 20 kg...40 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,257 kg
- Bruttovikt
- 19,218 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
-
CP Bärarm, höj- och sänkbar, för bärarmsystem CP 120, L: 1090 mm för viktområde 20-40 kg