För påbyggnad av manöverlådor med bärarmsöppning 120 x 65 mm samt anslutningskonsol VESA 75/100
- Art. nr.:
- CP 6212500
- Utförande
- För påbyggnad av manöverlådor med bärarmsöppning 120 x 65 mm samt anslutningskonsol VESA 75/100 på:
Koppling CP 120, 6212.300
Fastsättning CP 120, 6212.320
Vinkelkoppling 90°, CP 120, 6212.380
Vridled med arm (6206.850)
Vridled för inbyggnad i maskin (6206.870) - Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Fastsättningsmaterial - Rifid y/n
- Ja
- Dimension
- Höjd: 40 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,552 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Adapter CP 120/60, from bärarmsanslutning Ø 130 mm to 120 x 65 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet