- Artikelnummer:
- CP 6212.520
- Utförande
- För montage mellan
Skåp med bärarmsanslutning Ø 180 mm och
koppling CP 60/120/180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fastsättning CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Vridled, 6206.850, 6206.870
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 20 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,546 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Adapter CP 120/60, from bärarmsanslutning Ø 180 mm to Ø 130 mm