För vridbar fastsättning av bärarmssystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
- Artikelnummer:
- CP 6212700
- Produktbeskrivning
- För vridbar fastsättning av bärarmsystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
- Material
- Vridled: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast - Färg
- Vridled: RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 330°
- Genom att sätta i de medföljande skruvarna/anslagsplåten kan man begränsa vridvinkeln.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,75 kg
- Bruttovikt
- 5,86 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177683990
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vridled CP 120, horisontell öppning
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Further instructions