För fast montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Art. nr.:
- CP 6212820
- Produktbeskrivning
- För fast montage av bärarmsystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Material
- Vägg-/golvfastsättning: Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,585 kg
- Bruttovikt
- 0,62 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177684133
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vägg-/golvfastsättning CP 120, liten
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Further instructions