För fast montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Art. nr.:
- CP 6218820
- Produktbeskrivning
- För fast montage av bärarmsystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Material
- Vägg-/golvfastsättning: Stålgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning - Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,918 kg
- Bruttovikt
- 5,177 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vägg-/golvfastsättning CP 180, liten
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual