Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i kanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Art. nr.:
- CP 6212025
- Produktbeskrivning
- Fäst på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar för kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
- Färg
- Bärprofil: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- bärprofil
- Längd
- 250 mm
- Dimension
- Bredd: 75 mm
Höjd: 120 mm
Längd: 250 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,993 kg
- Bruttovikt
- 2,2 kg
- Tullvarukod
- 76042100
- EAN
- 4028177683921
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Bärprofil CP 120, sluten, L: 250 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Further instructions