Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i kanalen. Kapningsbar efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Art. nr.:
- CP 6218050
- Produktbeskrivning
- Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruv i kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
- Färg
- Bärprofil: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- bärprofil
- Längd
- 500 mm
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Längd: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,235 kg
- Bruttovikt
- 5,51 kg
- Tullvarukod
- 76042100
- EAN
- 4028177683716
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Bärprofil CP 180, sluten, L: 500 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual