Anslutningskonsol för bärarmsanslutning 120 x 65 mm

Art. nr.: CP 6206490

För anslutning på baksidan av manöverlådor med grund profil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring

Art. nr.:
CP 6206490
Utförande
Anslutning till Rittal bärarmsystem
CP 40
CP 60
CP 120 med adapter från bärarmsanslutning Ø 130 mm till 120 x 65 mm
Produktbeskrivning
För anslutning på baksidan av manöverlådor med grundprofil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring.
Material
Aluminiumgjutgods
Färg
Konsol, lock: RAL 7024
Kabelföringsmembran: RAL 7035
Leveransens omfattning
2 buntband
Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Rifid y/n
Ja
Observera:
Beroende på användning behövs fäste eller koppling
Användningsområden
För anslutning av Beckhoff manöverpaneler
Kabelinföringshylsor på sidan möjliggör kabeldragning till aggregat utanför och under konsolen
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,622 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177814059
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj