- Art. nr.:
- CP 6508010
- Utförande
- Anslutning till Rittal bärarmsystem
CP 40
CP 60
CP 120 med adapter från bärarmsanslutning Ø 130 mm till 120 x 65 mm
- Produktbeskrivning
- För anslutning på baksidan av manöverlådor med grundprofil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring.
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- Konsol, lock: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- 2 buntband
Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Rifid y/n
- Ja
- Observera:
- Beroende på användning behövs fäste eller koppling
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,659 kg
- Bruttovikt
- 0,685 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Anslutningskonsol, för bärarmsanslutning 120x65 mm