- Art. nr.:
- CP 6665000
- Utförande
- På baksidan, gänga M8
- Användningsområden
- Med håltagning för montage av
- Golvfastsättning, vridbar, CP 40 rostfritt stål (6663.500), med 4 skruvar
- Vägg-/golvfastsättning, fast, CP 40, rostfritt stål, (6663.000), med 4 skruvar och muttrar
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,237 kg
- Bruttovikt
- 1,44 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Väggkonsol CP 40, på baksidan, rostfritt stål, 1.4301