För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmsystem CP 180.
- Art. nr.:
- CP 6218300
- Produktbeskrivning
- För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmsystem CP 180.
- Material
- Zinkgjutgods
Lådkoppling: Aluminiumgjutgods - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Stift för begränsning av vridvinkel
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Inkl. tätningar - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,2 kg
- Bruttovikt
- 4,3 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Koppling CP 180, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Dokumentation
- Manual