För anslutning av manöverlådor med grund profil på baksidan, vanliga TFT-skärmar och industridatorer med anslutningen VESA 75/100. Anslutning till Rittal bärarmssystem CP 40 och CP 60 och till CP 120 via adapter...
Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras direkt på...
För montage på IW-bänkskiva, förberedd för fastsättning Ø 130 mm, ytor eller fastsättningar/kopplingar med bärarmsanslutning 120x65 mm. Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning....