Anslutningsplåt för enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/golvstativet.
- Art. nr.:
- CP 6528210
- Produktbeskrivning
- För enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/golvstativet. Mer plats för kabelföringen.
- Material
- Anslutningsplåt: Aluminiumgjutgods
Förstärkningsplåt: Stålplåt, 6 mm - Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Tätningar
Fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,18 kg
- Bruttovikt
- 1,602 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177267725
- ECLASS 8.0
- 27189263