Lådfastsättningen kan både monteras på Optipanel-lådans bärarmsanslutning och på en annan lådas under- eller baksida.
- Art. nr.:
- IW 6902640
- Produktbeskrivning
- Med montageutskärning för kontaktgenomföring för tätad kabelinföring.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Lådfastsättningen kan både monteras på Optipanel-lådans bärarmsanslutning och på en annan lådas under- eller baksida.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,654 kg
- Bruttovikt
- 1,854 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557