För montage på IW-bänkskivor eller andra ytor.
- Art. nr.:
- IW 6902670
- Produktbeskrivning
- Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring.
- Användningsområden
- För montage på: IW-bänkskiva, förberedd, ytor, lådfastsättning/-koppling CP-L rektangulär 120 x 65 mm, fastsättning/lådkoppling CP 40 (kan även användas som lutningsadapter +100°/–60° för CP 40)
- Passar för lådor upp till 20 kg med bärarmsanslutning: CP 40, CP-L rektangulär 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standard 75
- Material
- Stålplåt
Vikbälg: Plast - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Tilt angle note
- +100°/-60°, justeringsbar via klämspak i 7,2° raster och kan begränsas genom bifogad stoppskruv till +100°/-15°.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,72 kg
- Bruttovikt
- 0,928 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263