För enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/golvstativet.
- Art. nr.:
- CP 6212540
- Utförande
- För montage av:
Comfort-Panel från frontplåtsbredd 247 mm och inbyggnadsdjup 152 mm
Optipanel från frontplåtsbredd 220 mm och inbyggnadsdjup 150 mm
Stålplåt fr.o.m. inbyggnadsdjup 135 mm
För montage på komponenter i bärarmsystem
Fastsättning CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
koppling CP 60/120/180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Vinkelkoppling 90° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Lutningsadapter 10° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.400
Lutningsadapter ±45° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.420 - Fördelar
- För enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/golvstativet
- Mer plats för kabelföringen
- Material
- Anslutningsplåt: Aluminiumgjutgods
Förstärkningsplåt: Stålplåt, 6 mm - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Förstärkningsplåt
Tätningar
Fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,604 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Anslutningsplattor, med förstärkningsplåt CP 120/60, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet