För anslutning av manöverlådor med grund profil på baksidan, vanliga TFT-skärmar och industridatorer med anslutningen VESA 75/100. Anslutning till Rittal bärarmssystem CP 40 och CP 60 och till CP 120 via adapter från bärarmsanslutning Ø 130 mm till rektangulär 120 x 65 mm.
- Art. nr.:
- CP 6206480
- Utförande
- Anslutning till Rittal bärarmsystem
- Produktbeskrivning
- För anslutning av manöverlådor med grund profil på baksidan, vanliga TFT-skärmar och industridatorer med anslutningen VESA 75/100.
- Fördelar
- En person klarar snabbt och enkelt montaget själv tack vare nyckelhålsfästen
- Mer plats för installation och service
- Kablarna till komponenterna kan dras utanför eller under konsolen
- Avtagbart skydd för enkel kabeldragning och smidigare åtkomst till invändiga apparatanslutningar
- Integrerad kabelavlastning
- Lock och borttappningssäkra skruvar
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- Anslutningskonsol: RAL 7035
Skydd: RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Buntband för kabelavlastning - Rifid y/n
- Ja
- Observera:
- Beroende på användning behövs fäste, koppling, lutningsadapter eller adapter
- Belastning
- 800 N
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,5 kg
- Bruttovikt
- 2,775 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Anslutningskonsol VESA 75/100
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual