För direkt och flexibel integration i maskiner och anläggningar.
- Art. nr.:
- CP 6206870
- Utförande
- Vridled utan arm
- Produktbeskrivning
- För direkt och flexibel integration i maskiner och anläggningar.
- Fördelar
- Med integrerad vridvinkelbegränsning
- Användningsområden
- Hängande eller stående låda
- Färg
- RAL 7035
- Inbyggnadsmöjligheter
- Passar för lådor med bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Tillåten belastning (statisk)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- ca 310°
- Genom att sätta i de medföljande gängstiften kan man begränsa vridvinkeln
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,36 kg
- Bruttovikt
- 1,46 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177707948
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Vridled med/utan arm, för flexibel integration i maskiner
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet