Adapter för IP-sektion för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Art. nr.: CP 6052700

För säkerställande av kapslingsklass mellan manöverlåda och golv-/bärarmsystem

Art. nr.:
CP 6052700
Produktbeskrivning
För montage av vanliga kabelgenomföringar med utvändig diameter M63 x 1,5. För säkerställande av kapslingsklass mellan manöverlåda och golv-/bärarmsystem.
Användningsområden
Avskärmning av en manöverlåda för:
koppling CP 60/120/180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fastsättning CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Vinkelkoppling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material
Aluminium
Ytbehandling
Svarteloxerad
Leveransens omfattning
Adapter
Inkl. tätningar
Inkl. fastsättningsskruvar.
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,194 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
CP Adapter för IP apparatutrymme alisation, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj