HD systemskåp är en ihopbyggnadsbar skåplösning för hygieniskt känsliga områden som rengörs regelbundet.
- Art. nr.:
- HD 4000285
- Material
- Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Montageplåt: Stålplåt - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) - Leveransens omfattning
- Skåpram med påsvetsat bakstycke/bottenplåt
Dörr med intryckt tätning
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Montageplåt
Iskruvat mellanstöd - Alternativ
- Underkonstruktion HD med nivåjustering
- Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Dörröppningsvinkel
- 125°
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4X
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 148 kg
- Bruttovikt
- 149 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- HD Systemskåp, BHD: 1200 x 1800 x 500 mm, rostfritt stål, med montageplåt, två dörrar
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual
- White Paper