Sidogavlar med blå utvändig silikontätning. Skruvpunkterna sitter inne i tätningsområdet.
Sidogavlar HD för systemskåp HD
Art. nr.: HD 4000205
- Art. nr.:
- HD 4000205
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för ihopskruvning inifrån
- Observera:
- För varje monterad sidogavel ökar skåpets totala bredd med 25 mm
- Passar för
- Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm - Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- HD Sidogavlar systemskåp, för HxD 1800 x 500 mm, rostfritt stål