Ihopbyggnadsram HD för HD golvskåp

Art. nr.: HD 4000718

Ihopbyggnadsram HD för spaltfri ihopbyggnad av systemskåp HD.

Art. nr.:
HD 4000718
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Leveransens omfattning
Inkl. tätning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För varje monterad påbyggnadsram ökar påbyggnadskombinationens bredd med 44 mm
Passar för
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177976962
Produktbeskrivning
HD Ihopbyggnadsram systemskåp, för HxD 1800 x 500 mm, rostfritt stål