Ihopbyggnadsram HD för spaltfri ihopbyggnad av systemskåp HD.
Ihopbyggnadsram HD för HD golvskåp
Art. nr.: HD 4000720
- Art. nr.:
- HD 4000720
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- För varje monterad påbyggnadsram ökar påbyggnadskombinationens bredd med 44 mm
- Passar för
- Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm - Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Produktbeskrivning
- HD Ihopbyggnadsram systemskåp, för HxD 2000 x 600 mm, rostfritt stål