Ihopbyggnadsram HD för spaltfri ihopbyggnad av systemskåp HD.
- Art. nr.:
- HD 4000785
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning för påbyggnad HD
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- För varje monterad påbyggnadsram ökar påbyggnadskombinationens bredd med 44 mm
- Passar för
- Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,5 kg
- Bruttovikt
- 12,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentation
- Manual