För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.
- Art. nr.:
- HD 4000508
- Produktbeskrivning
- För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Höjd: = 1.800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,5 kg
- Bruttovikt
- 6 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentation
- Manual