Snedtak 30° som förhindrar att vätskor eller föremål ansamlas. Spaltfritt montage på systemskåp HD.
- Art. nr.:
- HD 4000585
- Utförande
- Taklutning 30° framåt
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd framtill: 40 mm
Höjd baktill: 333 mm
Djup: 500 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: = 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12 kg
- Bruttovikt
- 12,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177693753
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentation
- Manual