För skydd av givare eller displayer.
- Art. nr.:
- HD 4000083
- Produktbeskrivning
- För skydd av givare eller displayer.
- Fördelar
- Stort siktfält
- Spaltfri övergång mellan glasruta och ram
- Utvändigt gångjärn
- Med T-handtag för enkel öppning utan nyckel
- Material
- Ram: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Fönster: Polykarbonat - Leveransens omfattning
- Inkl. 2 gångjärn
Inkl. T-handtag
Inkl. fastsättningsmaterial - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 400 mm
Glasrutans höjd: 330 mm - Dimension
- Bredd: 518 mm
Höjd: 436 mm
Djup: 65 mm - Passar för
- Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- IK-kod
- IK08
- Inbyggnadsmöjligheter
- För påbyggnad på ytor
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,15 kg
- Bruttovikt
- 4,206 kg
- Tullvarukod
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- HD glasfönster, med T-handtag, BxH: 518 x 436 mm, rostfritt stål, 1.4301
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual