- Art. nr.:
- VX 5051102
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås - Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 2.000 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
- Leveransens omfattning
- Spanjolettlås, komplett
- Lås: 3 mm dubbellås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 19,8 kg
- Bruttovikt
- 29,63 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177927582
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204