Dörr höger för VX med två dörrar

Art. nr.: VX 5051105

Art. nr.:
VX 5051105
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14,2 kg
Bruttovikt
21,28 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927551
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204