Dörr höger för VX med två dörrar

Art. nr.: VX 5051107

Art. nr.:
VX 5051107
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.400 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
16,8 kg
Bruttovikt
25,06 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927537
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204