Dörr höger för VX med två dörrar

Art. nr.: VX 5051108

Art. nr.:
VX 5051108
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
18,8 kg
Bruttovikt
28,24 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927520
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204