Enkeldörr för VX

Art. nr.: VX 5051088

Art. nr.:
VX 5051088
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: 400 mm
Höjd: 2.000 mm
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
16,6 kg
Bruttovikt
24,47 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927728
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204