Enkeldörr för VX

Art. nr.: VX 5051090

Art. nr.:
VX 5051090
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
24,07 kg
Bruttovikt
24,8 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927704
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204