Enkeldörr för VX

Art. nr.: VX 5051095

Art. nr.:
VX 5051095
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.800 mm
Leveransens omfattning
Spanjolettlås, komplett
Lås: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
21,74 kg
Bruttovikt
22,4 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927650
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204